ZHCUB72
july 2023
1
摘要
商标
1
EVM 描述
1.1
特性和电气性能
2
EVM 性能和规格
3
EVM 照片
4
测试装置和过程
4.1
EVM 连接
4.2
测试设备
4.3
EVM 设置
4.3.1
输入接头
4.3.2
输出接头
5
测试数据和性能曲线
5.1
效率和负载调节性能
5.2
波形和图
5.3
EMI 性能
5.4
热性能
6
EVM 文档
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
PCB 布局
7
器件和文档支持
7.1
器件支持
7.1.1
开发支持
7.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
7.2
文档支持
7.2.1
相关文档
5
测试数据和性能曲线
除非另有说明,否则 VIN =12V,VOUT1 = 5V,VOUT2 = 3.3V,IOUT1 = 6A,IOUT2 = 6A 且 f
SW
= 2.1MHz。