ZHCUB72 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 描述
    1. 1.1 特性和电气性能
  5. 2EVM 性能和规格
  6. 3EVM 照片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 EVM 设置
      1. 4.3.1 输入接头
      2. 4.3.2 输出接头
  8. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形和图
    3. 5.3 EMI 性能
    4. 5.4 热性能
  9. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
  10. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

摘要

LM(Q)64408(-Q1)、LM(Q)644A0(-Q1) 和 LM(Q)644A2(-Q1) 双路直流/直流降压转换器系列可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案大小。该器件具有集成功率 MOSFET,可堆叠多达 6 个相位来实现更高的输出电流(高达 36A),并使用电流模式控制架构来轻松实现环路补偿。该器件支持高达 36V 的输入电压浪涌和低至 3V 的输入电压骤降。开关频率可使用 RT 引脚在 100kHz 至 2.2MHz 范围内调节,还可同步到外部时钟,从而消除噪声敏感应用中的拍频。输出稳压目标编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。所提供的 EMI 缓解功能包括展频、集成输入旁路电容器以及采用增强型 QFN 封装的低封装寄生特性。

表 1-1 LM(Q)644xx(-Q1) 双路直流/直流降压转换器系列
器件型号 额定值 IOUT 封装 尺寸
LM(Q)64408(-Q1) 每通道 4A 增强型 QFN (25) 5.0mm × 4.0mm
LM(Q)644A0(-Q1) 每通道 5A
LM(Q)644A2(-Q1) 每通道 6A