ZHCUB72 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 描述
    1. 1.1 特性和电气性能
  5. 2EVM 性能和规格
  6. 3EVM 照片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 EVM 设置
      1. 4.3.1 输入接头
      2. 4.3.2 输出接头
  8. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形和图
    3. 5.3 EMI 性能
    4. 5.4 热性能
  9. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
  10. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

特性和电气性能

  • 6A 输出双路同步降压转换器
  • 高达 36V 的宽工作电压范围
  • 默认输出电压:5V (CH1) 和 3V (CH2)
  • 默认开关频率:2.1MHz
  • 在宽负载电流范围内实现高效率
  • 输入 EMI 滤波器,带有用于并联阻尼的电解电容器(输入滤波器可处理高达 8A 的输入电流)
  • 时钟同步和 FPWM 模式可在整个负载范围内提供恒定的开关频率
  • 集成输入电容器可实现低噪声开关性能
  • 引脚可选展频
  • 具有集成的环路补偿的峰值电流模式控制架构。
  • 具有断续模式过流保护功能的峰值电流限制
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • PGOOD 指示器
  • 可编程输入 UVLO
  • 6 层、2oz PC 板设计