ZHCUB69 july   2023 TLV3607

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

电源

TLV3607EVM 可在单电源或双电源配置下的 +2.4V 至 +5.5V 电压范围内运行。将 VCCI 和 VCCO 分别连接到 TP5 和 TP3。对于单电源配置,将系统地连接到 TP1 和 TP6;使用 J3 和 J17 将 VEE 连接到 GND。本用户指南假定使用单电源配置。

如果需要双电源配置,则将 VEE 连接到 TP2 和 TP4;将 GND 连接到 TP1 和 TP6。如果基准电压为 GND 或需要尽可能放大输入的幅度,则可能需要这种配置。

GUID-20230525-SS0I-QVV9-BNRX-LGNF4FVQ0ZDW-low.svg图 2-1 TLV3607EVM 电源连接