ZHCUB69 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

快速入门流程

注: 在板上完成与该器件的所有连接之前,请勿打开电源。

下面列出的过程是使用通道 A 进行快速启动设置的步骤。

  1. 将 VCCI/VCCO 电源设置为 5.0V 并禁用电源输出。
  2. 由于 VCCI 和 VCCO 使用相同的电源,因此应将正极端子电源连接到 TP5 和 TP3,将负极端子电源连接到 TP6。
  3. 通过跳线 J17 和 J3 连接 VEE 和 GND。
  4. 通过跳线 J1 将 SHDNA 连接到 VCCO,通过跳线 J13 将 SHDNB 连接到 VEE。这会将通道 A 设置为运行模式,将通道 B 设置为关断模式。
  5. 确保连接至 IN+A SENSE、OUT+A 和 OUT-A 的电缆具有匹配的长度和阻抗。如有必要,请执行任何偏斜消除。将函数发生器(50Ω 端接)设置为在 10MHz 时产生 400mVpp 的方波输出,直流失调电压为 0.300V。禁用信号发生器输出。将输出连接至 IN+A。
  6. 将直流电源的其中一个输出设置为 300 mV。禁用电源输出。将输出连接至 IN-A。
  7. 将 OUT+A 和 OUT-A 连接到示波器上的 50Ω 端接通道。
  8. 将 IN+A SENSE 连接到另一个 50Ω 端接示波器通道。
  9. 启用 VCCI/VCCO 电源。
  10. 验证总电源电流是否小于 18mA。
  11. 启用信号发生器。
  12. 监测并验证来自 IN+A SENSE 的输入。
  13. 监测并验证 OUT+A 和 OUT-A 的输出。
GUID-20230526-SS0I-CNFQ-GHGF-3DL6BMLQW6ZH-low.svg图 2-7 TLV3607EVM 快速入门设置

下面是快速入门流程中所述的输入和输出的示波器屏幕截图。

GUID-20230607-SS0I-WRXJ-KPFP-FTBFQCGZMWWS-low.svg图 2-8 快速入门示例