ZHCUB69 july 2023
TLV3607 利用引脚 LE/HYSA 和 LE/HYSB,通过连接到 VEE 的外部电阻器 R2 和 R14 来调整比较器的内部迟滞。可以根据所需的迟滞量来更换这些电阻器。下面提供了迟滞与电阻之间的关系曲线,为设置所需量提供指导。
TLV3607EVM 还能够为每个同相输入提供外部迟滞。输入电阻器 R7 和 R8 是 0Ω 电阻器,但可以根据所需的迟滞量相应地进行更换。对于通道 A,反馈电阻是 R5 和 R3 的组合。同样,对于通道 B,反馈电阻是 R10 和 R11 的组合。必须装入所有电阻器。如果不需要外部迟滞,则可以不安装这些可选的反馈电阻。