ZHCUB69 july 2023
C16、C17、C18 和 C19 与 0.1uF 电容器一起安装。如果不能使用 100Ω 差分探头测量 LVDS 输出,那么这些电容器允许在 50Ω 端接示波器上看到信号的交流部分。请记住,除 50% 之外的任何占空比都会导致信号的直流部分不在 VOH 和 VOL 之间。如前所述,这是由于电容器的充电和放电所致。占空比越高,直流输出电压就越高,因为电容器的充电频率高于放电频率。