ZHCUB69 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

输入

电阻器 R4 和 R12 是 0Ω 电阻器。同相输入端子(IN+A 和 IN+B)具有相应的检测线,因此该器件的输入可以在这些检测线上通过 50Ω 电阻器端接至示波器。这样可以使观察到的输入信号具有超低信号负载效应和信号失真。如果输入信号发生器需要,还有使用直接连接 50Ω 端接的可选输入电阻器(R6 和 R9),否则可以不安装输入电阻器。

GUID-20230524-SS0I-3ZPF-4P0B-3KHQK6P0MSMS-low.svg图 2-2 输入侧方框图

TLV3607 可通过 SHDNA 和 SHDNB 引脚置于运行模式或关断模式。当 TLV3607 的各个关断引脚通过跳线 J1 和 J13 连接到 VEE 时,每个通道都处于关断模式;否则,这些引脚可保持开路或连接到 VCCO。如果需要动态控制器件何时关断,则可以向 SMA 连接器 J2 和 J16 施加脉冲信号。

TLV3607 利用引脚 LE/HYSA 和 LE/HYSB,通过连接到 VEE 的外部电阻器 R2 和 R14 来调整比较器的内部迟滞。R2 和 R14 是 150kΩ 电阻器,可实现 30mV 的内部迟滞,但可以根据所需的迟滞量相应地更换这些电阻器。C4 和 C7 是用于额外滤波的 100pF 电容器。

或者,这些引脚也具有锁存功能。如果该引脚连接到 VEE,那么只要该引脚保持连接到此电压,该器件就会保持输出状态。如果该引脚连接到 VCC,那么该器件将正常工作,没有迟滞。但是,如果需要动态控制器件何时锁存,则可以向 SMA 连接器 J4 和 J15 施加脉冲信号。

GUID-20230524-SS0I-PD7K-TLPP-KZSK06JCQZ6W-low.svg图 2-3 SHDN 和 LE/HYS 侧方框图