ZHCUB53A july   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
    6. 3.6 无源与有源解决方案比较
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

器件信息

鉴于接触电流安全要求,用于商业(A 类)和住宅(B 类)环境的 CM 滤波器通常具有有限的 Y 电容,因此需要大尺寸 CM 扼流圈来实现必要的衰减,最终导致滤波器设计采用笨重、昂贵且体积大的无源器件。有源滤波器电路的部署可为下一代电源转换系统实现更紧凑的滤波器。

EVM 是单相电源系统的一种实用滤波器电路实现,展示了通过单相电源滤波器 IC TPSF12C1 可实现的 EMI 性能改进或尺寸减小。

此电路的优点总结如下:

  1. 简单的滤波器结构 - 具有宽工作频率范围和高稳定性裕度
  2. 更小的 CM 扼流圈尺寸 - 体积更小、重量更轻、成本更低。由于扼流圈自寄生效应较低,自谐振频率较高,因此铜损要少得多,高频性能更好
  3. 无需额外的磁性元件 - 仅需 Y 型检测和注入电容器,对峰值接触电流(根据 IEC 60990 进行测量)的影响极小。
  4. 增强安全性 - 使用以机箱接地为基准的低压 AEF IC
  5. 独立 AEF IC 实现 - 可靠近滤波器元件灵活放置
  6. 浪涌抗扰度 - 可稳健地应对线路电压浪涌,以满足 IEC 61000-4-5(在 IC 内部或外部具有适当的电压钳位)。
注: 如果更改了无源滤波器元件(尤其是 CM 扼流圈),此 EVM 包含的阻尼和补偿元件值可能需要修改。有关 AEF 电路运行和闭环增益、无源器件选型和预期 EMI 性能的其他指导,请参阅 TPSF12C1 用于在三相交流汽车电源系统中降低共模噪声的独立有源 EMI 滤波器 数据表和 TPSF12C1 快速入门计算器。
GUID-E7788148-CC76-4889-9110-DCE450B1CD82-low.gif
警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。
GUID-7CDBB8AD-0357-43FF-82A1-14CF96AE0E4B-low.gif
警告: 高压。触电危险。