ZHCUB53A july   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
    6. 3.6 无源与有源解决方案比较
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

接头信息

表 4-4、表 3-2 和表 3-3 详细介绍了 EVM 上安装的各种信号接头。此外,PCB 上指定为 J2、J3 和 J4 的 SMB 插孔有助于振荡器信号注入和频率扫描,以进行滤波器插入损耗或衰减测量。

接头 J1 专门提供与检测电容器低压侧(对应于 TPSF12C1 的 SENSE 引脚)、注入电容器低压侧、IC 辅助电源(VDD 和 GND 引脚)(设置在 8V 至 16V 之间)和远程使能 (EN) 信号的连接。

表 2-1 J1 接头连接
位置(1) 标签 说明
1 EN 启用输入 – 保持断开或拉至高电平以启用 IC;连接至 GND 以禁用
2 VDD 电源电压连接 - 连接到以 GND 为基准的 12V 辅助电源(2)
3 INJ Y 型注入电容器 C10 的低压端子。也连接到 AEF 阻尼网络
4 GND 接地 - 通过直接的低电感连接来连接到系统的机箱接地
5 S1 检测电容器 C9 的低压端子。还连接到 IC 的 SENSE1A 和 SENSE1B 引脚
6 S2 检测电容器 C8 的低压端子。还连接到 IC 的 SENSE2A 和 SENSE2B 引脚
从 EVM 的顶部查看时,接头 J1 的引脚位置从右到左指定。
在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。
表 2-2 J7 接头连接
位置 标签 说明
1 VDD 在 VDD 和 GND 端子之间连接一个低噪声外部源(8V 至 16V)
2 GND 经由 PCB 上的迹线连接至 GND
3 LDO 在 LDO 和 GND 端子之间连接一个外部源(最大 36V),为向 VDD 输出稳压 12V 的板载 LDO 供电
表 2-3 J8 接头连接
位置 标签 说明
1 ON 经由 PCB 上的迹线连接至 VDD
2 EN 将 EN 跳接至 ON 或 OFF,分别启用和禁用 TPSF12C1
3 OFF 经由 PCB 上的迹线连接至 GND