ZHCUB53A july   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
    6. 3.6 无源与有源解决方案比较
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

无源与有源解决方案比较

表 4-4 展示了分别与 12mH 和 2mH 扼流圈一起安装时,CM 扼流圈在等效 无源和有源 EMI 滤波器设计中的适用参数。有源设计在 10ARMS 时可降低 60% 的总铜损(PCU = 6W – 2.4W = 3.6W,忽略因温升而增加的绕组电阻),这意味着元件工作温度更低、散热要求更低并且电容器寿命更长。扼流圈的尺寸、体积和重量分别降低了 41%、52% 和 62%。

表 3-1 等效无源和有源滤波器设计中的 CM 扼流圈比较
滤波器设计 CM 扼流圈器件型号(1) 数量 LCM (mH)(2) 绕组 DCR (mΩ) 尺寸 (mm) 总质量 (g) 25°C 时的总功率损耗 (W)
无源 7448051012 2 12 15 23 × 34 × 33 72 6.0
运行 7448031002 2 2 6 17 × 23 × 25 20 2.4
由 Würth Elektronik 制造。
有关这些无源和有源解决方案的更多详细信息,请参阅白皮书有源 EMI 滤波器 IC 如何在单相和三相系统中降低共模发射并节省 PCB 空间。

源自 Würth Elektronik REDEXPERT 工具,图 4-9 为上面映射的 CM 扼流圈提供阻抗曲线。这些曲线表明,尺寸更小的 2mH 扼流圈具有更高的自谐振频率 (SRF) 和更高的高频性能。

更低的绕组内电容在高频下会使 CM 阻抗更高,例如,CM 扼流圈在 30MHz 时的阻抗从 150Ω 增加到 2.2kΩ(从无源设计中的 12mH 到有源设计中的 2mH)。图 4-9 中 10MHz 和 30MHz 下的 × 和 o 标记表示无源和有源设计的相应 CM 阻抗。在有源设计中,由于扼流圈阻抗明显高于 4MHz,因此无需电网侧 Y 电容器(通常安装以实现高频衰减)。

GUID-20230701-SS0I-G3J5-KML0-TSFFXZ9LWHC4-low.svg图 3-9 无源设计 (2 × 12mH) 和有源设计(2 × 2mH)中所选的 CM 扼流圈的阻抗特性