ZHCUB53A july   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
    6. 3.6 无源与有源解决方案比较
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

设置

图 3-2 展示了一个典型的 EMI 测量设置。线路阻抗稳定网络 (LISN) 与每条电源线串联,可测量包括 DM 和 CM 传播元件在内的总 EMI。分离器/组合器可用于从总体噪声测量中提取 DM 和 CM 噪声特征。

GUID-20230701-SS0I-GJFD-Z91Q-W7QQD9KX7TF9-low.svg图 2-2 单相系统的 EMI 测量设置

交流/直流稳压器具有内部高 dv/dt 开关节点,这些节点可以将 CM 噪声容性耦合到机箱。因此,必须验证 EMI 滤波器中的 Y 电容器是否以机箱为基准,如图 3-2 所示。然后,Y 电容器可以在紧密传导环路中将 CM 噪声电流返回到噪声源。否则,噪声电流会在参考接地层中流回 LISN,使得 EMI 滤波器的效率降低。

图 3-3 展示了用于评估连接了功率级的 TPSF12C1 性能的推荐设置。

GUID-20230629-SS0I-ZBR5-8N1N-ZPSC4KVPLKBW-low.svg图 2-3 用于连接了交流/直流功率级的高压测试的 EVM 设置原理图

图 3-3 中的两相交错升压 PFC 拓扑表示典型的单相交流/直流稳压器,仅用作说明。该设置本质上与稳压器拓扑无关。

同时,图 3-4 展示了专用于有源滤波器设计的低电压测试的原理图,包括插入损耗测量和 EMI 性能特性。这有助于在连接到高压开关稳压器之前,轻松方便地验证有源滤波器电路。良好的信号源和耦合电容器可提供 CM 激励,以模拟与实际功率级的开关节点行为相关的 CM 噪声源电压和噪声源阻抗。

GUID-20230630-SS0I-BCGW-MCLC-FPFZX3SSNNGK-low.svg图 2-4 用于低压测试的 EVM 设置原理图