ZHCUB53A july 2023 – july 2023
表 2-1 列出了 EVM 规格。输入接受 120VAC 或 240VAC 标准单相电源电压。VVDD = 12V,除非另有说明。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特征 - EMI 滤波器板 | |||||
| 滤波器输入电压,VAC | 85 | 240 | 265 | VRMS | |
| 滤波器额定电流,IAC | 10 | ARMS | |||
| 输入特征 - TPSF12C1 AEF IC | |||||
| VDD 电源电压,VVDD(1) | 8 | 12 | 16 | V | |
| VDD UVLO 导通阈值,VVDD(on) | VVDD 上升 | 7.7 | |||
| VDD UVLO 关断阈值,VVDD(off) | VVDD 下降 | 6.7 | |||
| VDD 电源电流,启用,IVDD(on) | EN 开路或连接至高电平 | 12.5 | mA | ||
| VDD 电源电流,禁用,IVDD(off) | EN 连接至 GND | 50 | µA | ||
| 输出特征 - TPSF12C1 AEF IC | |||||
| 注入电压,VINJ(2) | 2.5 | VVDD – 2 | V | ||
| 注入电流,IINJ | VVDD = 8 V 至 16 V | -80 | 80 | mA | |
| 系统特性 | |||||
| 降低共模 EMI(3) | 150kHz 至 1MHz | 20 | dB | ||
| 环境温度,TA | –40 | 85 | °C | ||
| IC 结温,TJ | -40 | 150 | |||