ZHCUB50 june 2023
Apps FPGA 使用 VC-707 GPIO LED 指示初始化和工作模式,如表 3-14 所述。
| 信号 | LED 标签 | 功能 |
|---|---|---|
vc707_led_ds(9) |
7 | ON = dmd_type 为 0xF,DLP9000X 或 DLP9000XUV |
vc707_led_ds(8) |
6 | ON = dmd_type 为 0xE,DLP6500 |
vc707_led_ds(7) |
5 | 备用 |
vc707_led_ds(6) |
4 | 备用 |
vc707_led_ds(5) |
3 | ON = USB GPIF 时钟 PLL 被锁定(2) |
vc707_led_ds(4) |
2 | ON = pwr_floatz 置为有效,系统已停止 |
vc707_led_ds(3) |
1 | ON = 初始化完成,系统正在运行 |
vc707_led_ds(2) |
0 | ON = 初始化错误(6) |
usb_if_clk,GPIO LED 3 会亮起。