ZHCUB50 june 2023
加载程序和 DMD 复位状态机都将其运行与 Apps FPGA 中的内部同步脉冲同步。脉冲宽度为一个 clkd 周期。脉冲周期随 dmd_type 变化。对于 DLP9000X 器件,每五个 clkd 周期就有一个同步脉冲。对于 DLP6500,每八个 clkd 周期有一个同步脉冲。对于每种 DMD 类型,周期表示行周期时间,即为给定的 DMD 行加载数据和发出行块命令所需的时间。
用户 DLP 控制逻辑中的行命令和块命令状态机也会将其运行时间定为行周期同步脉冲。