| 地址 |
位 |
说明 |
默认值 |
读/写 |
| 0x0014 |
(31:12) |
TPG 循环间隔 (19:0):定义测试图形发生器的测试图形显示间隔。LSB = 1ms(1) |
0x7D0 |
读/写 |
| 11 |
未使用 |
|
|
| 10 |
未使用 |
|
|
| 9 |
未使用 |
|
|
| 8 |
CEN–1 = 测试图形循环。0 = 禁用循环(2) |
‘1’ |
读/写 |
| (7:0) |
测试图形选择 (7:0)(3) |
0x00 |
读/写 |
(1) 1ms 表示该值的步长。值 0x000 会导致不可预测的特性。
(2) 启用图形循环时,测试图形发生器以 TPG 循环间隔给定的速率循环将图形 0x00 至 0x0E 写入测试图形缓冲区。禁用图形循环后,测试图形发生器会将所选图形写入测试图形缓冲区。
(3) 测试图形选择在禁用测试图形循环时选择要显示的测试图形:
- 0x00:全开图形
- 0x01:全关图形
- 0x02:ANSI 棋盘
- 0x03:具有单像素外边框的单像素栅格线图形
- 0x04:自西向东单像素对角线
- 0x05:自东向西单像素对角线
- 0x06:水平线
- 0x07:垂直线
- 0x08:Load4 棋盘
- 0x09:棋盘
- 0x0A:反转棋盘
- 0x0B:1x1 水平线
- 0x0C:1x1 垂直线
- 0x0D:随机噪声图形
- 0x0E:块边界棋盘
- 0x0F:用户定义的图形(通过 USB/GPIF 加载)
- 0xFF-0x10:未使用