ZHCUB50 june 2023
当使用 DLP9000X 或 DLP9000XUV DMD 时,Apps FPGA 通过所有四条(A、B、C、D)LVDS 数据总线将数据发送到 DLPC910。启动时,Apps FPGA 使用来自 DLPLCRC910EVM 的 dmd_type(3:0) 输入确定连接的 DMD 类型,并驱动适当数量的 LVDS 总线。此外,在启动时,Apps FPGA 会根据来自 DLPLCRC910EVM 的 dmd_speed_sel(1:0) 输入将接口时钟速度设置为 400MHz 或 480MHz。