ZHCUB50 june 2023
| 地址 | 位 | 说明 | 默认值 | 读/写 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0010 | (31:16) | 未使用 | 0x0000 | R |
| 15 | 未使用 | 不适用 | ||
| 14 | 未使用 | 不适用 | ||
| 13 | 未使用 | 不适用 | ||
| 12 | 未使用 | N/A | ||
| 11 | 未使用 | N/A | ||
| 10 | 未使用 | N/A | ||
| 9 | 未使用 | 不可用 | ||
| 8 | ETRG:1 = 启用外部全局复位触发器;0 = 未启用(1) | ‘0’ | R/W | |
| 7 | FLOT:1 = 使用 blkmd 命令将 DMD 微镜悬空;0 = 未启用悬空(2) | ‘0’ | 读/写 | |
| 6 | 未使用 | 不适用 | ||
| 5 | 未使用 | 不适用 | ||
| 4 | CD:1 = 显示前的补码数据;0 = 无补码(3) | ‘0’ | 读/写 | |
| 3 | WD:1 = 启用 DLPC910 看门狗计时器;0 = 禁用(3) | ‘0’ | 读/写 | |
| 2 | NS:1 = DMD 图像垂直翻转;0 = 无翻转(3) | ‘0’ | R/W | |
| 1 | L4:0 =启用 DMD Load4 模式;1 = 正常负载(3) | ‘1’ | R/W | |
| 0 | PC:1 = PC GUI 控制;0 = DIP 开关控制(3) | ‘0’ | 读/写 |