ZHCUB48 june 2023 TPSI2072-Q1
表 2-2 显示了输入/输出连接器的概览。表 2-2 显示了测试点和跳线。
| 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | HV1 | 次级侧正输入 1 |
J2 | SM | 电压检测输出 |
J3 | HV– | 次级侧负输入 |
J4 | VDD | 主 侧电源 |
| J5 | GND | 主 侧接地 |
J6 | EN1_EXTERNAL | 外部 使能 1 信号 |
J8 | EN2_EXTERNAL | 外部使能 2 信号 |
J10 | HV2 | 次级侧正输入 2 |
| 测试点、跳线 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VDD | 初级侧电源测试点 |
| TP2 | EN1_EXTERNAL | EN1_EXTERNAL 测试点 |
| TP3、TP4 | GND | 初级侧接地测试点 |
| TP5 | S1 | 电阻器链后的次级侧 HV1 电压 |
| TP6 | SM | 热引脚 |
| TP7 | S2 | 电阻器链后的次级侧 HV2 电压 |
| TP8 | HV- | HV– 次级侧测试点 |
TP9 | EN2_EXTERNAL | EN2_EXTERNAL 测试点 |
| J7 | EN1_X/EN1/VDD | 将 EN1_X 连接到 EN1, 或将 EN1 连接到 VDD。允许使用外部使能信号,而非 VDD 发出的 EN1 信号 |
J9 | EN2_X/EN2/VDD | 将 EN2_X 连接到 EN2, 或将 EN2 连接到 VDD。允许使用外部使能信号,而非 VDD 发出的 EN2 信号 |
J11 | 拼接电容器跳线 | 在初级地和次级地之间连接层间拼接电容器 (20pF),用于提高 EMI 性能。 |