ZHCUB48 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  6. 2连接说明
  7. 3测试设备
  8. 4建议的测试设置
    1. 4.1 波形
    2. 4.2 VS1_ADC 和 VS2_ADC 分压器
  9. 5原理图
  10. 6PCB 布局
  11. 7层间拼接电容器
    1. 7.1 层间拼接电容器和 EMI 性能改进
    2. 7.2 VS1_ADC 和 VS2_ADC 分压器
  12. 8物料清单
  13. 9修订历史记录

物料清单

标识符

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB

1

印刷电路板

PSIL220

不限

C1

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0402

0402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C2

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E2X7R1E104K080AA

TDK

C3

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603C104K3RACTU

Kemet

FID1,FID2,FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色

黑色缓冲垫

SJ61A1

3M

J1、J2、J3、J10

4

端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH

2x1 5.08mm 端子块

ED120/2DS

On-Shore Technology

J4、J6、J8

3

香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH

香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH

108-0902-001

Cinch Connectivity

J5

1

香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH

香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH

108-0903-001

Cinch Connectivity

J7、J9

2

接头,2.54mm,3x1,锡,TH

插头,2.54mm,3x1,TH

68001-403HLF

FCI

J11

1

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

K1

1

具有 2mA 雪崩能力的汽车类隔离开关

SOIC11

TPSI2072QDWQRQ1

德州仪器 (TI)

R1、R2

2

29.4k

RC0603FR-0729K4L

Yageo

R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R12、R13、R14、R15、R17、R18

14

200KΩ

RQ732B 1206 200KΩ 0.4W 10ppm/°C 0.1% 200V

RQ73C2B200KBTD

TE

R11、R16

2

0

电阻,0,5%,0.25W,1206

1206

RC1206JR-070RL

Yageo America

R19、R20

2

0

电阻,0,5%,0.125W,0805

0805

MCR10EZPJ000

Rohm

SH-1、SH-2、SH-3

3

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9

9

测试点,微型,SMT

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

C4、C5、C6

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,2000V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

1206

C1206C102KGRACAUTO

Kemet

D1

0

齐纳二极管 5.1V 500MW SOD123

二极管