ZHCUB48 june 2023
TPSI2072-Q1 是一款双通道隔离式固态继电器,旨在用于高电压汽车和工业应用,如电池管理系统、EV/HEV 车载充电器、机械继电器替代产品、直流链路预充电等。TPSI2072-Q1 采用紧凑型 SOIC 封装,可充分利用其中集成的独特隔离技术,并无缝取代继电器,无需次级侧电源。该器件的整个初级侧仅需 9mA 的输入电流,支持用户通过两个微控制器 GPIO 引脚驱动 VDD、EN1 和 EN2 引脚,且无需 Photomos 解决方案中使用的外部低侧开关。次级侧包含背对背 MOSFET,从 S1/S2 至 SM 的关断电压为 +/–600V。TPSI2072-Q1 MOSFET 的雪崩稳健性和热敏感封装设计使其能够通过系统级电介质耐压测试 (HiPot),并且无需任何外部元件即可承受高达 2mA 的直流快速充电器浪涌电流。