ZHCUB48 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  6. 2连接说明
  7. 3测试设备
  8. 4建议的测试设置
    1. 4.1 波形
    2. 4.2 VS1_ADC 和 VS2_ADC 分压器
  9. 5原理图
  10. 6PCB 布局
  11. 7层间拼接电容器
    1. 7.1 层间拼接电容器和 EMI 性能改进
    2. 7.2 VS1_ADC 和 VS2_ADC 分压器
  12. 8物料清单
  13. 9修订历史记录

说明

TPSI2072Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的六铜层板,用于全面评估器件的功能。初级侧由四个差分驱动器组成,为次级侧的每个内部 MOSFET 提供电力和使能逻辑信息。次级侧的每个 MOSFET 都有专用的全桥整流器来形成本地电源。当使能引脚变为高电平时,振荡器启动并且驱动器跨隔离栅输送电力和逻辑高电平。TPSI2072-Q1 不仅具有雪崩性能稳健的 MOSFET,而且其采用的 11 引脚 DWQ 封装上的加宽引脚易于散热,因此可通过电介质耐压测试 (HiPot),并且无需任何外部保护元件即可承受高达 2mA 的直流快速充电器浪涌电流。

GUID-983E8444-F8FD-4D15-AF12-489398463DE7-low.svg图 1-1 TPSI2072-Q1 功能方框图(需要更新)
表 1-1 器件信息
器件型号封装封装尺寸(标称值)
TPSI2072-Q1SOIC 11 引脚(DWQ)10.3mm × 7.5mm