ZHCUB48
june 2023
1
摘要
商标
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
2
连接说明
3
测试设备
4
建议的测试设置
4.1
波形
4.2
VS1_ADC 和 VS2_ADC 分压器
5
原理图
6
PCB 布局
7
层间拼接电容器
7.1
层间拼接电容器和 EMI 性能改进
7.2
VS1_ADC 和 VS2_ADC 分压器
8
物料清单
9
修订历史记录
1.1
特性
隔离:3.75kVRMS,1500VDC
具有雪崩能力和 600V 关断电压的集成式 MOSFET
符合汽车应用标准:AEC-Q100
低初级侧电源电流,导通状态为 9mA,关断状态为 1μA(500V,105°C)
每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行