ZHCUB46A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
为了正确对接 RS-232 标准,需要一个电压转换系统,用于在电路板上的 3.3V 域与端口的 12V 之间进行转换。为了方便转换,本设计使用了 TRS3232E 器件。TRS3232E 器件能够通过电荷泵系统,仅从 3.3V DVCC 驱动 RS-232 端口上的更高电压信号。
TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV 静电放电 (ESD) 保护。该器件满足电信行业协会和电子工业联盟 TIA/EIA-232-F 的要求,可以在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。