ZHCUB46A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
ADS131M08 器件是一款八通道、同步采样、24 位、二阶 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围和内部校准功能,因此非常适合电能计量、电能质量和保护应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或变压器来测量电压或电流,也可连接到 Rogowski 线圈来测量电流。
可以根据传感器输入独立配置各个 ADC 通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,用以放大低电平信号。此外,这些器件集成了通道间相位对齐、失调电压和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。循环冗余校验 (CRC) 选项可以在数据输入、数据输出和寄存器映射中单独启用,实现通信完整性。图 2-5 显示了该器件的方框图。
图 2-5 ADS131M08 功能方框图