ZHCUB46A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
电表和电能质量监测仪是两种常用的系统设计,可实现精确电能测量并符合 IEC 和 ANSI 标准。电能测量是它们的基本功能,可计算各种计量参数。以下列表提供了一些参数:
使用的典型传感器为电流互感器 (CT)、分流器或 Rogowski 线圈。
此外,还可以计算多相电能测量系统中的多个电能质量参数,包括:
TIDA-010243 是采用单个 8 通道独立式 ADS131M08 ADC 和具有成本效益的 MSPM0G3507 MCU 的 0.1 级高精度三相 CT 电表参考设计。此参考设计还可用于在 2 级电动汽车充电器和交流壁挂式充电箱等常用产品中进行电能计量。