ZHCUB46A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
当使用电流互感器 (CT) 作为传感器时,CT 会在电流信号上引入额外的相移。此外,电压和电流输入电路的无源器件也可能会引入相移。为提供准确的测量结果,用户必须补偿电压和电流样本之间的相对相移。相移补偿的实现由整数部分和小数部分组成。整数部分是通过提供 N 个样本的延迟来实现的。小数部分由在两个样本之间进行插值的单抽头有限脉冲响应 (FIR) 滤波器实现;该滤波器类似于用来为无功电能测量提供 90° 相移电压样本的 FIR 滤波器。在测试软件中,一个查找表提供用于创建分数延迟的滤波器系数。查找表提供精细到 1/256 样本的分数相移。此应用中使用的 8000Hz 采样率相当于 50Hz 下的 0.0088° 分辨率。除了滤波器系数之外,查找表中还具有与每组滤波器系数相关联的增益变量。该增益变量用于抵消因使用一组特定滤波器系数而产生的增益。
除了此设计中使用的软件相位补偿,另一种选择是使用 ADS131M08 器件上的相位补偿功能。如果使用这种硬件相位补偿方案,则不需要滤波器系数,因此没有必要除以滤波器系数的增益。