ZHCUB46A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
校准是任何电表性能的关键,每个电表都必须进行校准才能发挥良好性能。最初,由于器件间差异、传感器精度和其他无源容差,每个电表的精度都不同。为消除影响,必须校准每个电表。要准确执行校准,必须具有一个精确的交流测试源和一个参考表。此测试源必须能够生成任何所需的电压、电流和相移(V 和 I 之间)。为计算测量误差,参考表用作接口连接测试源与校准电表。本节论述了用于简单校准此分相电表设计的有效方法。
用于显示测量结果的 GUI 也可轻松用于校准设计。校准期间,将在测试软件中修改校准因数类参数,以在测量中实现最小的误差。对于此电表,每个相位有六个主要校准因数,分别为电压比例因数、有功功率偏移(在 GUI 中错误地称为电压交流偏移)、电流比例因数、无功功率偏移(在 GUI 中错误地称为电流交流偏移)、功率比例因数和相位补偿因数。电压、电流和功率比例因数将计量软件中测量的数量转换为实际值,分别以伏特、安培和瓦特为单位。功率偏移用于减去电压-电流串扰,该串扰表现为恒定功率偏移,并会在低电流下导致更大误差。偏移校准未用于测试此特定设计。最后一个校准因数是相位补偿因数,用于补偿电流传感器和其他无源器件引入的任何相移。电压、电流和功率校准因数相互独立。因此,校准电压不会影响 RMS 电流或功率的读数。
当电表软件首次在 MSPM0G1106 器件上刷写时,默认校准因数将加载到这些校准因数。校准期间,通过 GUI 修改校准因数或值。校准因数还存储在最后一个 MSPM0+ MCU 闪存扇区中,因此,如果重新启动电表,校准因数将保持不变。
任何比例因数的校准都称为增益校正。相位补偿因数的校准称为相位校正。在整个校准过程中,交流测试源必须打开,电表连接应与图 4-2 一致,且电能脉冲应连接至参考表。