ZHCUB45 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 BIAS 和 GND
        3. 2.1.1.3 VOUT 和 GND
        4. 2.1.1.4 EN
      2. 2.1.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
        1. 2.1.2.1 VDD 和 GND
        2. 2.1.2.2 J13
        3. 2.1.2.3 J15
        4. 2.1.2.4 J16
        5. 2.1.2.5 J18
        6. 2.1.2.6 J19
        7. 2.1.2.7 J22
        8. 2.1.2.8 TP2、TP3 和 TP4
        9. 2.1.2.9 TP5
      3. 2.1.3 TPS7A15 LDO 的操作
      4. 2.1.4 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

EN

EN 是用于启用或禁用 TPS7A15 的 3 引脚接头。

3 引脚接头的中心引脚连接到 TPS7A15 EN 输入端。当 2 引脚分流器放置在该接头顶部的两个引脚之间时,VIN 短接至 EN 并且 TPS7A15 启用。当 2 引脚分流器放置在该接头底部的两个引脚之间时,GND 短接至 EN 并且 TPS7A15 禁用。

使用非板载电源或信号发生器驱动 EN 端子时,施加的电压必须保持在 0V 和 5.5V 之间。