ZHCUB45
june 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
LDO 输入/输出连接器说明
2.1.1.1
VIN 和 GND
2.1.1.2
BIAS 和 GND
2.1.1.3
VOUT 和 GND
2.1.1.4
EN
2.1.2
可选负载瞬态输入/输出连接器说明
2.1.2.1
VDD 和 GND
2.1.2.2
J13
2.1.2.3
J15
2.1.2.4
J16
2.1.2.5
J18
2.1.2.6
J19
2.1.2.7
J22
2.1.2.8
TP2、TP3 和 TP4
2.1.2.9
TP5
2.1.3
TPS7A15 LDO 的操作
2.1.4
可选负载瞬态电路的操作
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
特性
超低输入电压范围:0.6V 至 2.2V
负载、线路和温度范围内的精度为 1%
高电源抑制比 (PSRR):在 1kHz 下为 73dB(V
OUT
= 0.8V,I
OUT
= 400 mA)
可提供固定输出电压:0.5V 至 2.05V(阶跃为 25mV)
V
BIAS
范围:2.2V 或 V
OUT
+ 1.4V 中的较大值至 5.5V
有源输出放电