ZHCUB45 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 BIAS 和 GND
        3. 2.1.1.3 VOUT 和 GND
        4. 2.1.1.4 EN
      2. 2.1.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
        1. 2.1.2.1 VDD 和 GND
        2. 2.1.2.2 J13
        3. 2.1.2.3 J15
        4. 2.1.2.4 J16
        5. 2.1.2.5 J18
        6. 2.1.2.6 J19
        7. 2.1.2.7 J22
        8. 2.1.2.8 TP2、TP3 和 TP4
        9. 2.1.2.9 TP5
      3. 2.1.3 TPS7A15 LDO 的操作
      4. 2.1.4 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

引言

本用户指南介绍了 TPS7A15EVM-096 评估模块 (EVM) 的操作使用说明,该 EVM 可作为对 TPS7A15 低压降线性稳压器 (LDO) 进行工程演示和评估的参考设计。本用户指南包含设置和操作说明、散热和布局指南、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。

在整个文档中,术语评估板、评估模块 和 EVM 均指 TPS7A15EVM-096。

德州仪器 (TI) TPS7A15EVM-096 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7A15 LDO 稳压器的运行情况和性能。如表 2-1 所示,TPS7A15EVM-096 在 WSON 封装中包含一个 TPS7A15 LDO 稳压器。此外还包含一个可选的负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含一个输入电流环路,可快速测量输入电流。

需要的设备和附件:

  1. TPS7A15EVM-096
  2. 额定值为 2.2V 的 VIN 电源。VENABLE 轨。
  3. 额定值为 5.5V 的 VBIAS 电源。
  4. 未短接至 VIN 时额定值为 5.5V 的 VENABLE

可选的设备和附件:

  1. 栅极驱动器 IN+ 和 IN- 轨的额定电源。
  2. 通孔 RDC 电阻器。
  3. 1210 RPULSE 电阻器。
  4. 用于对负载瞬态电路应用脉冲的函数发生器。
  5. LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。
  6. 用于 VIN 和 VOUT 检测线进行示波器测量的 SMA 连接器。