ZHCUB45 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 BIAS 和 GND
        3. 2.1.1.3 VOUT 和 GND
        4. 2.1.1.4 EN
      2. 2.1.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
        1. 2.1.2.1 VDD 和 GND
        2. 2.1.2.2 J13
        3. 2.1.2.3 J15
        4. 2.1.2.4 J16
        5. 2.1.2.5 J18
        6. 2.1.2.6 J19
        7. 2.1.2.7 J22
        8. 2.1.2.8 TP2、TP3 和 TP4
        9. 2.1.2.9 TP5
      3. 2.1.3 TPS7A15 LDO 的操作
      4. 2.1.4 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

TPS7A15 LDO 的操作

TPS7A15EVM-096 评估模块包含 TPS7A15 LDO,并安装了输入、偏置和输出电容器。这四个元件可实现所需的最小解决方案尺寸,如图 1-1 的白框所示。除了 EVM 上已安装的器件之外,还安装了额外焊盘,用于使用额外的输入、偏置和输出电容器来测试 LDO。可以使用 J7 3 引脚接头启用或禁用 TPS7A15 LDO:

  1. 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 VIN 连接到 EN 可启用器件。
  2. 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 GND 连接到 EN 可禁用器件。

或者,通过将外部函数发生器连接到 TP1 (EN) 和附近的 GND 接线柱 (J11),用户可以在施加 VIN 后启用或禁用 TPS7A15 LDO。图 3-1 展示了 TPS7A15EVM-096 在导通期间的结果。蓝色迹线是使能电压,红色迹线是输出电压。

GUID-20230629-SS0I-FQL0-DZPC-LV5KD9SSNK7C-low.png图 2-1 TPS7A15EVM-096 导通

如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如图 3-2 所示),以测量输入和输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。

GUID-20230629-SS0I-LT0F-SG5T-QKXZLXW73G9J-low.png图 2-2 连接了电流探头的 TPS7A15EVM-096

用户有两种方法在 TPS7A15 的输出端提供直流负载。J10 可用于放置流经 LDO 输出端电流检测路径的直流负载。或者,可使用 J4 (VOUT) 和 J12 (GND) 香蕉连接器进行外部测量和加载;但是,IOUT 环路不会检测流经这些连接器的电流。在执行非常快速的瞬态测试时,由于 EVM 的 PCB 内存在寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中的裸铜上放置一条导线有助于减少这种振铃。选择正确尺寸的附加导线来填充当前探头的体积。对于大多数电流探头,可使用 10 AWG 导线。

警告: 一些电流探头的传感器连接到 GND,无法与带电导体接触。有关详细信息,请参阅电流探头的用户手册。如果您的电流探头有此限制,请使用一条薄电工胶带或 Kapton® 胶带将电流检测路径与电流探头相隔离。

使用 SMA 连接器 J1 (VIN) 和 J2 (VOUT) 提供了可选的开尔文检测点。