ZHCUB45 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 BIAS 和 GND
        3. 2.1.1.3 VOUT 和 GND
        4. 2.1.1.4 EN
      2. 2.1.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
        1. 2.1.2.1 VDD 和 GND
        2. 2.1.2.2 J13
        3. 2.1.2.3 J15
        4. 2.1.2.4 J16
        5. 2.1.2.5 J18
        6. 2.1.2.6 J19
        7. 2.1.2.7 J22
        8. 2.1.2.8 TP2、TP3 和 TP4
        9. 2.1.2.9 TP5
      3. 2.1.3 TPS7A15 LDO 的操作
      4. 2.1.4 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

物料清单

表 4-1 展示了 TPS7A15EVM-096 的物料清单。

表 3-1 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商
!PCB1 1 印刷电路板 LP096 不限
C5 1 1µF 1µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) 402 GMC04X7R105K10NT Cal-Chip Electronics
C8 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-20%,X5R,0402 402 885012105013 Wurth Elektronik
C10、C13 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402 402 C1005X7R1H104K050BB TDK
C14、C15 2 10µF 10µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 1206(公制 3216) 1206 GMC31X7R106K50NT Cal-Chip Electronics
J3、J4、J6、J17 4 标准香蕉插孔,绝缘,10 A,红色 571-0500 571-0500 DEM Manufacturing
J5、J15、J16、J20 4 跳线,SMT 短接跳线,SMT JMP-36-30X40SMT 不限
J7 1 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J9、J11、J12、J21 4 标准香蕉插孔,绝缘,10 A,黑色 571-0100 571-0100 DEM Manufacturing
J18 1 SMA 直式插孔,金,50Ω,TH SMA 直式插孔,TH 901-144-8RFX Amphenol RF
Q1 1 30V MOSFET,N 沟道,30V,5A,DQK0006C (WSON-6) DQK0006C CSD17313Q2 德州仪器 (TI) 无
R8 1 10.7k 电阻,10.7kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710K7L Yageo
R9 1 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710KL Yageo
R13 1 49.9 电阻厚膜 1206 49.9Ω 1% 1/4W ±100ppm/°C 模制 SMD SMD Paper T/R 1206 RMCF1206FT49R9 Stackpole Electronics
SH-J1 1 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5 5 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact 5016 Keystone
U1 1 超低压降稳压器,1.8V 400mA,WSON WSON TPS7A1518PDRVR 德州仪器 (TI)
U2 1 具有 60MHz/1ns 速率的 5V、7A/5A 低侧 GaN 驱动器,YFF0006AEAE (DSBGA-6) YFF0006AEAE LMG1020YFFR 德州仪器 (TI) LMG1020YFFT 德州仪器 (TI)
C1、C6、C9 0 2.2μF 电容,陶瓷,2.2uF,50V,+/-20%,X7R,0805 805 C2012X7R1H225M125AC TDK
C2、C4、C7 0 2.2uF 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X7R,0603 603 C1608X7R1A225K080AC TDK
C3 0 2.2μF 电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/-10%,X7S,0402 402 C1005X7S1A225K050BC TDK
C11 0 1pF 电容,陶瓷,1pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 805 GQM2195C2A1R0CB01D MuRata
C12 0 0.015µF 电容,陶瓷,0.015µF,50V,+/-10%,X7R,0402 402 GRM155R71H153KA12D MuRata
C16、C17 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,X7R,0603 603 06031C102JAT2A AVX
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6,FID7,FID8 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J1、J2、J19、J22 0 SMA 直式插孔,金,50Ω,TH SMA 直式插孔,TH 901-144-8RFX Amphenol RF
J8、J10 0 端子块,5mm,2x1,锡,TH 端子块,5mm,2x1,TH 691 101 710 002 Wurth Elektronik
J13 0 接头,100mil,2x1,镀金,TH Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil PBC02SAAN Sullins Connector Solutions
J14 0 接头,100mil,3x2,金,TH 3x2 接头 TSW-103-07-G-D Samtec
R1、R10 0 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 805 ERJ-6ENF1001V Panasonic
R2、R3、R4、R5、R6 0 154 电阻,154,1%,0.5W,1210 1210 RC1210FR-07154RL Yageo
R7 0 0 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 805 ERJ-6GEY0R00V Panasonic
R11、R12 0 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 RMCF0603ZT0R00 Stackpole Electronics Inc