ZHCUB45 june 2023
TPS7A15EVM-096 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,用于高效测试 TPS7A15 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到 TPS7A15 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R2、R3、R4、R5 和 R6 的并联电阻器组合,如下所示:

可通过 C11、R7、R8 和 R9 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅调整 R8 和 R9 来设置压摆率。对于 0mA 至 400mA 至 0mA 负载阶跃,可使用表 3-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R8 和 R9 阻值。
| R8 | R9 | 上升/下降时间 |
|---|---|---|
| 97.6kΩ | 86.6kΩ | 10µs |
| 52.3kΩ | 40.2kΩ | 5µs |
| 31.6kΩ | 20.5kΩ | 2.5µs |
| 12.4kΩ | 8.06kΩ | 1 µs |
| 6.19kΩ | 4.02kΩ | 500ns |
| 3.74kΩ | 2.43kΩ | 300 ns |
| 2.49Ω | 1.62Ω | 200ns |
| 806Ω | 806Ω | 100 ns |
在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J17 (VDD) 和 J21 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。如图 3-3 所示,TPS7A15 瞬态响应非常快,输出电压在初始负载瞬态后远低于 1ms 的时间内恢复。因此,使用 1ms 的负载瞬态脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R2、R3、R4、R5 和 R6)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。
该 EVM 上的 R8 处安装了一个 10.7kΩ 电阻器,该 EVM 的 R9 处安装了一个 10kΩ 电阻器。这些电阻器在从 0mA 至 400mA 时提供大约 1A/μs 的压摆率。图 3-3 提供了 R8 = 10.7kΩ 且 R9 = 10kΩ 时的示例测试数据。绿色迹线表示输出电压,蓝色迹线表示输出电流。J10 提供 1mA 的直流负载电流,R2、R3、R4、R5 和 R6 提供 949mA 的脉冲负载。生成的测试数据显示 LDO 的 VOUT 上有一个 1mA 至 400mA 的负载阶跃,LDO 输出端只有一个 2.2μF 的电容器。
图 2-3 TPS7A15EVM-096 负载瞬态结果:1mA 至 400mA 负载阶跃