ZHCUB34 june   2023

 

  1.   1
  2.   LMR36501EVM EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  5. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  6. 3原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单
  9. 6测试结果
    1. 6.1 LMR36501EVM 测试结果

LMR36501EVM 测试结果

除非另有说明,否则以下条件适用:LMR36501EVM,TA = 25ºC

GUID-20230530-SS0I-6DCL-5QCC-HZ0NKXWDQ1KN-low.svg图 6-1 效率:5V VOUT(固定),1MHz,FPWM
GUID-20230530-SS0I-LJ1W-KRHK-SR1LL4T3KH26-low.svg图 6-3 输出调节:5V VOUT,1MHz,FPWM
GUID-20230530-SS0I-MZFM-QJRT-VB16HV1VDZZB-low.svg图 6-5 开关频率与输入电压间的关系:2.2MHz,FPWM
GUID-20230530-SS0I-K9TB-6TR3-QZRF78B8THVR-low.svg
IOUT = 0A 至 0.1A,1μs VIN=48V FSW = 2.2 MHz
VOUT = 5V
图 6-7 负载瞬态
GUID-20230530-SS0I-9QLT-T7XH-HDCJKDTG8T8Q-low.svg图 6-2 效率:5V VOUT(固定),2.2MHz,FPWM
GUID-20230530-SS0I-8DMH-3W8M-XF7NMZMBHZBN-low.svg图 6-4 输出调节:5V VOUT,2.2MHz,FPWM
GUID-20230530-SS0I-9D7S-8L5N-9HKK38PLTMF6-low.svg
IOUT = 0.1 A VIN=60V FSW = 2.2 MHz
VOUT = 5V
图 6-6 EVM 热像图
GUID-20230531-SS0I-2HRP-TBRJ-1M0ZFJHKLQTB-low.svg
IOUT = 100mA VIN = 36V FSW = 2.2 MHz
VOUT = 5V
图 6-8 通过使能启动