ZHCUB34 june   2023

 

  1.   1
  2.   LMR36501EVM EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  5. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  6. 3原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单
  9. 6测试结果
    1. 6.1 LMR36501EVM 测试结果

测试点

电路板上的测试点可用于连接 EVM 的电源输入和负载输出。典型的测试设置,请参阅 图 1-1。下面列出了测试点接头的功能:

  • VIN_EMI - EVM 的输入电源,包括一个 EMI 滤波器。连接至合适的输入电源。在此点连接进行以 EMI 测试。
  • GND_EMI — 输入电源的接地连接
  • VIN - IC 的输入电源。可连接到 DMM 以测量 EMI 滤波器之后的输入电压。
  • VOUT — EVM 的输出电压测试点。可连接到所需负载。
  • GND — 接地测试点。
  • EN - 此测试点连接到 EN 引脚。默认情况下,有一个上拉电阻 R1 (RENT) 连接到 VIN 以启用 IC。
  • PGOOD - 此测试点从 IC 连接到 PGOOD 引脚。可通过上拉电阻器连接外部电源或保持断开。
  • RT - 在 RT 修整器件中,此测试点连接到 IC 的 RT 引脚。
GUID-20230601-SS0I-G6QT-6Z6W-KLMDXDMKBQCH-low.svg图 1-1 EVM 板连接