ZHCUB34
june 2023
1
LMR36501EVM EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
测试点
1.2
跳线
2
操作
2.1
快速入门
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
测试结果
6.1
LMR36501EVM 测试结果
2.1
快速入门
在 VIN_EMI 和 GND_EMI 电源接头之间连接电压电源。
在 VOUT 和 GND 测试点之间连接负载。
将电源电压设置为 3.5V 与 36V 之间合适的值。将电源的电流限值设置为合适的值。
打开电源。在默认配置下,EVM 启动并提供 V
OUT
= 5V。
监控输出电压。对于 LMR36501 器件,最大额定负载电流为 100mA。