ZHCUB34 june 2023 LMR36501
| 标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-20%,X7R,0402 | C1005X7R1E104M050BB |
| C2 | 1 | 47µF | 47µF 100V 铝制电解电容器,径向,Can - SMD 3.5274Ω(120Hz 时)2000 小时,85°C | 476SML100M |
| C7 | 1 | 2.2µF | 电容,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,1206 | CGA5L3X7S2A225K160AB |
| C8 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,0603 | GRM188R72A104KA35D |
| C10 | 1 | 1uF | 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 885012206052 |
| C11、C12 | 2 | 22µF | CAP、CERM、22uF、25V、+/-10%、X7R、1210 | GRM32ER71E226KE15L |
| C15 | 1 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-10%,X7R,0603 | GRM188R72A102KA01D |
| J1 | 1 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | HTSW-102-07-G-S | |
| J2,J3 | 2 | 接头,100mil,3x1,金,TH | HTSW-103-07-G-S | |
| L1 | 1 | 100µH | 100µH 屏蔽鼓芯,绕线电感器,620mA,最大 600mΩ,非标准 | 74406043101 |
| R1 | 1 | 电阻薄膜,0402,100kΩ,0.1%,1/16W,±25ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R | ERA-2AEB104X | |
| R4、R5 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW04020000Z0ED |
| R7 | 1 | 100k | 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | ERJ-3GEYJ104V |
| R9、R10 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | ERJ-3GEY0R00V |
| R11、R12 | 2 | 0 | 电阻器,0,1%,0.5 W,1206 | 5108 |
| SH-J1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G |
| TP1、TP3、TP6、TP8 | 4 | 测试点,微型,SMT | 5015 | |
| TP2、TP4、TP5、TP7、TP9 | 5 | 引脚,双转塔,TH | 1502-2 | |
| TP10、TP11、TP12、TP14 | 4 | 测试点,多用途,白色,TH | 5012 | |
| TP13 | 1 | 测试点,通用,黑色,TH | 5011 | |
| U1 | 1 | 3V 至 65V、100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器(针对尺寸和轻负载效率进行了优化) | LMR36501F5RPER | |
| C3、C4、C5 | 0 | 2.2μF | 电容器,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7S,1206 | C3216X7S2A225K160AB |
| C6、C9 | 0 | 0.1µF | 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | CGA4J2X7R2A104K125AA |
| C13、C16 | 0 | 22µF | CAP、CERM、22uF、25V、+/-10%、X7R、1210 | GRM32ER71E226KE15L |
| C14 | 0 | 22pF | 电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B2NP01H220J050BA |
| R2 | 0 | 4.99 | 电阻,4.99,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW06034R99FKEA |
| R3 | 0 | 电阻薄膜,0402,100kΩ,0.1%,1/16W,±25ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R | ERA-2AEB104X | |
| R6 | 0 | 24.9k | 电阻,24.9k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW040224K9FKED |
| R8 | 0 | 40.2k | 电阻,40.2kΩ,1%,0.063W,0402 | CRCW040240K2FKED |