ZHCUB34 june   2023

 

  1.   1
  2.   LMR36501EVM EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  5. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  6. 3原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单
  9. 6测试结果
    1. 6.1 LMR36501EVM 测试结果

摘要

德州仪器 (TI) LMR36501EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR36501 宽输入降压转换器的运行情况和性能。LMR36501 是一款易于使用的同步降压转换器,能驱动高达 0.1A 的负载电流,输入电压高达 65V。LMR36501EVM 具有 5V 输出电压和 2.2MHz 开关频率。其他特性、详细说明和可用选项,请参阅数据表。

表 1-1 器件和封装配置
EVMU1频率展频电流引脚 1 修整
LMR36501EVMLMR36501F5RPER2200 kHz禁用0.1ART
GUID-20230530-SS0I-NX2D-BJGL-RFQL8PDLSJKZ-low.svgLMR36501EVM PCB