ZHCUB34 june   2023

 

  1.   1
  2.   LMR36501EVM EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  5. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  6. 3原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单
  9. 6测试结果
    1. 6.1 LMR36501EVM 测试结果

跳线

有关跳线的位置,请参阅图 1-2。

  • JEN - 此跳线可用于将 ENABLE 输入连接到 GND 以禁用 IC。默认情况下,此跳线保持开路,因为有一个连接到 VIN 的上拉电阻 R2 (RENT) 可启用 IC。
  • JPGOOD - 可使用此跳线选择如何连接 PGOOD 引脚。可使用跳线连接引脚 2 和 3。在此配置下,PGOOD 引脚通过值为 100kΩ 的 R7 (RPGOOD) 上拉至 VOUT。在引脚 1 和 2 之间连接跳线时,PGOOD 引脚会以 100kΩ 的值通过 R7 (RPGOOD) 上拉至 VCC。默认情况下不安装此跳线。
  • JRT - 使用此跳线可设置开关频率。从引脚 1 和引脚 2 连接此跳线可将开关频率设置为 2.2MHz,从引脚 2 和引脚 3 连接此跳线可将开关频率设置为 1MHz。如果将此跳线保持悬空,则频率由 RT 电阻设置。如果 JRT 跳线保持悬空,则必须存在 RT 电阻。默认情况下,跳线连接在引脚 1 和引脚 2 之间。引脚 1 由 PCB 上的点标记。
GUID-20230601-SS0I-LHT5-CR8T-BT7CRX1PXHV4-low.svg图 1-2 跳线位置