ZHCUB27B May 2023 – September 2024
UCC27712 是一款 620V 高侧和低侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流、2.8A 灌电流,专用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。对于 IGBT,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V,对于功率 MOSFET,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 17V。UCC27712 包含保护功能,在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规格时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。