ZHCUB27B May 2023 – September 2024
UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。UCC28881 与 UCC28880 属于同一系列的器件,但电流更高。
该器件的静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借 UCC28881,使用很少的外部元件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等常用的转换器拓扑。