ZHCUB27B May   2023  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 MSPM0G1507
      2. 2.3.2 UCC28881
      3. 2.3.3 UCC27712
      4. 2.3.4 TLV9064
      5. 2.3.5 TPS54202
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1  高压降压辅助电源
    2. 3.2  直流总线电压检测
    3. 3.3  电机驱动级
    4. 3.4  旁路电容器
    5. 3.5  使用两个或三个分流电阻器进行相电流检测
    6. 3.6  使用单个分流电阻器进行相电流检测
    7. 3.7  使用霍尔效应传感器或 QEI 接口实现传感器式电机控制
    8. 3.8  使用 DAC 进行软件调试
    9. 3.9  过流保护
    10. 3.10 过热保护
    11. 3.11 隔离式 UART 端口
    12. 3.12 逆变器峰值功率能力
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 用于电路板验证的测试设备
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 MSPM0 固件入门
        1. 4.2.1.1 下载并安装电路板测试所需的软件
        2. 4.2.1.2 将工程导入 CCS
        3. 4.2.1.3 编译工程
        4. 4.2.1.4 下载映像并旋转电机
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 测试设置
      2. 4.3.2 辅助电源测试
      3. 4.3.3 电流开环测试
      4. 4.3.4 过流保护测试
      5. 4.3.5 电机启动序列
      6. 4.3.6 负载测试
    4. 4.4 将固件迁移至新的硬件板
      1. 4.4.1 配置 PWM、CMPSS 和 ADC 模块
      2. 4.4.2 电机和控制参数调优
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

设计注意事项

该系统从一个二极管电桥开始,这个电桥具有电解电容器,可以创建稳定的直流总线。基于 UCC28881 的简单高压降压电源可为栅极驱动器 UCC27712 提供非隔离式 15V 电压来驱动绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。

TPS54202 直流/直流控制器可将 15V 降压至 5V,而 TLV74033 可提供低纹波 3.3V 电压为微控制器供电,并用作模数转换器 (ADC) 的电压基准。

MSPM0G1507 微控制器为 IGBT 的栅极驱动器提供六个 PWM 来控制流向电机的电流,该器件还会检测直流总线电压、环境温度、霍尔效应或 QEI 信号以及相电流,从而实现电机控制算法。