ZHCUB27B May 2023 – September 2024
该参考设计通过外部运算放大器和内部比较器实现过流保护 (OCP)。图 3-8 展示了外部运算放大器 OCP,该电路汇总电流的三个相位,然后与基准电压 (0.2V) 进行比较以生成过流故障信号。另一个 OCP 是用于单分流电阻器电流检测的内部比较器。内部运算放大器输出可直接连接到内部比较器来实现过流保护。设计的外部运算放大器 OCP 触发点为 6A 峰值相电流,而内部比较器的 OCP 触发点可通过内部基准进行设置。