ZHCUB18 april   2023 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 测量电流限制
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 EVM 选项
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 电路板布局
      1. 3.3.1 TPS2001EEVM-247 板
      2. 3.3.2 布局布线注意事项
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

器件信息

该 EVM 适用于 TPS2001EDBV (SOT23-5)、TPS2001EDGN(带散热焊盘的 MSOP-8)和 TPS2001EDGK(不带散热焊盘的 MSOP-8)。对于引脚对引脚器件 TPS2068E、TPS2069E 和 TPS2000E,该 EVM 也适用于这些器件。这些器件属于 USB 电源开关系列,工作电流为 1.5A 或 2.0A。该器件系列还具有电流限制和热关断功能,有助于保护主电源路径。