ZHCUB18 april   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 测量电流限制
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 EVM 选项
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 电路板布局
      1. 3.3.1 TPS2001EEVM-247 板
      2. 3.3.2 布局布线注意事项
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

引言

TPS2001EEVM-247 是适用于德州仪器 (TI) 单通道限流配电开关系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 在 2.7V 至 5.5V 电压范围内运行,可提供最高 2A 的持续输出电流(请参阅表 3-1)。测试点可供您方便地查看所有关键节点的电压。

TPS2001EEVM-247 支持采用 SOT23-5 封装的开关和带有或不带散热焊盘的 MSOP-8 封装开关。这些开关具有使能输入、故障状态输出和过热关断功能。