ZHCUB18 april 2023
TPS2001EEVM-247 具有以下特性:
该 EVM 包含三个基于不同封装(SOT23-5、带散热焊盘的 MSOP-8 和不带散热焊盘的 MSOP-8)的器件。这三个器件可以相互分开,以便分别对不同的芯片封装进行评估。对于每种封装,器件具有不同的使能逻辑(高电平有效或低电平有效)。因此,设计中使用开关来控制使能逻辑。基于此设计,可以使用此 EVM 评估 12 种器件(TPS2068E、TPS2069E、TPS2000E 和 TPS2001E;每个器件型号都有三种不同的封装)。