ZHCUB18 april   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 测量电流限制
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 EVM 选项
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 电路板布局
      1. 3.3.1 TPS2001EEVM-247 板
      2. 3.3.2 布局布线注意事项
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

说明

TPS2001EEVM-247 评估模块 (EVM) 是一款简单易用、工作电流最大为 2A 的电源开关模块,具有使能开关和故障指示功能。默认安装的器件为 TPS2001E,该 EVM 也可用于评估 TPS2068E、TPS2069E 和 TPS2000E。该 EVM 的工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,并支持最大 2A 的工作电流。