ZHCUB18
april 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
1.4
规格
2
硬件
2.1
EVM 设置
2.1.1
建议测试设备
2.1.2
测量电流限制
3
硬件设计文件
3.1
EVM 选项
3.2
原理图
3.3
电路板布局
3.3.1
TPS2001EEVM-247 板
3.3.2
布局布线注意事项
3.4
物料清单
4
其他信息
商标
特性
2.7V 至 5.5V 输入和输出电压范围
2A 最大工作电流,具有电流限制功能
支持多种封装,包括 SOT23-5、带散热焊盘的 MSOP-8 以及不带散热焊盘的 MSOP-8