ZHCUB08A May   2023  – September 2024 LP5890 , LP5891 , LP5891-Q1 , LP5899 , LP5899-Q1 , TLC6983 , TLC6984 , TLC6989

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2软件设置
  6. 3示例代码结构
    1. 3.1 设计参数
    2. 3.2 流程图
    3. 3.3 系统设置
    4. 3.4 诊断
    5. 3.5 演示
  7. 4修订历史记录

流程图

图 3-1 展示了示例代码中的大概流程。

在设置 MCU 期间,文件 system_info.h 中定义的几个宏确定是使用 SPI 与增强型连接器件通信,还是使用可配置逻辑块 (CLB) 通过 CCSI 与 LED 驱动器通信。当使用 SPI 进行通信时,增强型连接器件会针对 CCSI 数据速率和 FIFO 级别进行初始化。

FC_settings.h 文件可由节 2中提到的寄存器映射生成工具自动生成。并非所有寄存器设置都来自该文件。扫描线数(寄存器 FC0 中的字段 SCAN_NUM)和级联器件的数量(寄存器 FC0 中的字段 CHIP_NUM)来自文件 system_info.h节 3.3更详细地介绍了此文件。

该流程图还展示了 frames.cframes.h 文件,其中包含在动画模式期间使用的 2 个帧。本文档未说明如何生成这些帧。

LP5891Q1EVM LP5891-Q1 示例代码流程图图 3-1 示例代码流程图